Schneider EXT. TUB/M72x0.75 M72x0.75/100

  • Lens Accessory Typ

Zubehör für PYRITE-, ZIRCONIA- und SAPPHIRE-Objektiv-Serie

Bildverarbeitungsanwendungen sind unter anderem durch einen spezifischen Abbildungsmaßstab charakterisiert, welcher für jedes Objektiv der PYRITE-, ZIRCONIA- und SAPPHIRE-Serie eine bestimmte Entfernung zum Sensor erfordert, da diese Objektive kein festes Auflagemaß besitzen.

Das bedeutet, dass der Abstand des Objektivs zur Kamera bei gleichem Abbildungsmaßstab für jedes Objektiv variiert. Derzeit sind Zwischenringe mit Längen von 5 mm bis 100 mm und verschiedenen Anschlüssen verfügbar.

Passende Produkte