Basler racer 2 r2L8192-80cc
- GL7008 Sensor
- CoaXPress (CXP-12) Schnittstelle
- 80 kHz Zeilenrate
- 8 k Auflösung (k)
Die Basler r2L8192-80cc CoaXPress 2.0-Kamera mit dem GPixel GL7008 CMOS-Zeilensensor liefert 80 kHz bei 8k Auflösung.
Empfohlenes Zubehör
- auswählen -
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 10 m +109,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m +116,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m +79,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m +69,00 €
- auswählen -
I/O Cable, HRS 12p/open, P, 10 m +52,70 €
- auswählen -
imaWorx CXP-12 Quad +1.639,00 €
CXP-12 Interface Card 2C +1.079,00 €
CXP-12 Interface Card 4C +1.569,00 €
Allgemeine Informationen
| Hersteller | Basler |
|---|---|
| Artikelnummer | 108852 |
| Kamerakategorie | Zeilenkamera |
| Kamera Serie | Basler racer 2 |
| Gewährleistung | 36 Monate |
Sensor
| Sensorhersteller | Gpixel |
|---|---|
| Sensor | GL7008 |
| Shutter-Technologie | Global Shutter |
| Sensortypen | CMOS |
| Auflösung (HxV) | 8192 px × 4 px |
| Auflösung | 8k |
| Pixelgröße (H x V) | 7 μm × 7 μm |
| Zeilenrate | 80 kHzIndividuelle Framerate berechnen |
| Mono/Farbe | Color |
| Spektrum | Visible |
Kameradaten
| Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) |
|---|---|
| Pixel Bit-Tiefe |
|
| Synchronisierung |
|
| Digitaler Input | 3 |
| Digitaler Output | 3 |
Bauform
| Housing Typ | Box |
|---|---|
| Gehäusegröße (L x B x H) | 36 mm x 80 mm x 90 mm |
| Gewicht | 420 g |
| Objektiv-Anschluss | M72 x 0,75 |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
| Basler |
|---|
Konformität
- CE (incl. RoHS)
- CoaXPress 2.0
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
Features
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Dokumentation
Verbesserung der Bildqualität
| Bildanpassung | Passen Sie Pixelwerte mit Features wie Black Level, Digital Shift und weiteren Standard-Features verlustfrei an. |
Prozesskontrolle
| Informationsverwertung | Nutzen Sie zusätzliche Informationen aus Chunks und Events, um Ihre Automatisierung zu optimieren. |
| Timing | Steuern Sie indiviuell den Start und das Ende einer Belichtung. Fügen Sie Verzögerungen ein oder synchronisieren Sie mehrere Kameras in einem GigE-Netzwerk mit Hilfe von PTP. |
Geschwindigkeitssteigerung
| Datenreduktion | Verwenden Sie die Features Binning, Decimation oder ROI für die Datenreduktion nach Maß. |