Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m, IP67
- I/O / Power Cable Typ
- I/O Schnittstelle
- 5 m Kabellänge
Das Basler Power-I/O-Kabel eignet sich für alle ace 2 IP67-Kameramodelle. Es gewährleistet den Schutz der Kamera vor Staub und Wasser gemäß IP67-Standard. Das Kabel ist 5 m lang und verfügt über einen verschraubbaren M8 6-pin Stecker auf der Kameraseite sowie ein offenes Ende, sodass das Kabel individuell gekürzt werden kann.
Aufbau eines Basler IP67 Vision Systems
Ein Vision System, das bei Staub und Wasser zuverlässig Bilder aufnimmt, besteht aus mehreren Komponenten. Wie Sie von der IP67-Kamera bis zum Kabel alle Systemkomponenten zusammenfügen, erfahren Sie in den beiden Videos.