Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m, IP67

  • I/O / Power Cable Typ
  • I/O Schnittstelle
  • 10 m Kabellänge

Das Basler Power-I/O-Kabel eignet sich für alle ace 2 IP67-Kameramodelle. Es gewährleistet den Schutz der Kamera vor Staub und Wasser gemäß IP67-Standard. Das Kabel ist 10 m lang und verfügt über einen verschraubbaren M8 6-pin Stecker auf der Kameraseite sowie ein offenes Ende, sodass das Kabel individuell gekürzt werden kann.

Das Kabel dient der Ansteuerung der I/O-Ports der ace 2 IP67-Kameras und kann gleichzeitig für die Spannungsversorgung genutzt werden.

Wählen Sie ein Modell aus

Kabellänge auswählen:

Aufbau eines Basler IP67 Vision Systems

Ein Vision System, das bei Staub und Wasser zuverlässig Bilder aufnimmt, besteht aus mehreren Komponenten. Wie Sie von der IP67-Kamera bis zum Kabel alle Systemkomponenten zusammenfügen, erfahren Sie in den beiden Videos.

Passende Produkte