BP365 UV-Bandpass-Filter sind für die Verwendung mit UV-LEDs, UV-Leuchtstofflampen und anderen UV-erzeugenden Lampen geeignet. Der optische Filter BP365 ist so konzipiert, dass er sowohl sichtbares Licht als auch UV-Licht durchlässt, einschließlich 395 nm und alle gängigen UV-LED-Wellenlängen. Er eignet sich auch für die Nah-UV-Fluoreszenz-Bildgebung, indem es sichtbares Licht und Licht von UVC-LED-Anregungsquellen blockiert und die frühzeitige Entfernung von Biofilmen (z. B. bei Desinfektionsanwendungen oder Biofouling von Schiffsrümpfen) durch Tryptophan-Fluoreszenznachweis ermöglicht. Der Filter besteht aus Borofloat mit einer geringer Ausdehnung, was ihn besonders hitzebeständig macht.
Die BP365 UV-Bandpass-Filter können mit allen UV-LEDs, UV-Leuchtstofflampen und anderen UV-erzeugenden Lampen verwendet werden und haben einen Wellenlängenbereich von 335 bis 400 nm.
Empfohlenes Zubehör
- select -
Power-I/O Cable, HRS 6p/open, S, 5 m +28,10 €
Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 10 m +41,00 €
Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 5 m +34,00 €
Power-I/O PLC+ Cable, HRS 6p/open, P, 10 m +82,00 €