Light Ring-120OD-IP67_Power-R
- Red LED-Farbe
- 625 nm Peak-Wellenlänge (typisch)
- IP67 Schutzklasse
- Standard Produktlinie
Basler Light als High Power Version der vielfältig und einfach einsetzbaren Ringbeleuchtung, für ein extra helles Auflicht auch bei größeren Abständen.
Aufbau eines Basler IP67 Vision Systems
Ein Vision System, das bei Staub und Wasser zuverlässig Bilder aufnimmt, besteht aus mehreren Komponenten. Wie Sie von der IP67-Kamera bis zum Kabel alle Systemkomponenten zusammenfügen, erfahren Sie in den beiden Videos.