Light Ring-120OD-IP67-IR
- Infrared (IR) LED-Farbe
- 850 nm Peak-Wellenlänge (typisch)
- IP67 Schutzklasse
- Standard Produktlinie
Basler Light als sehr vielfältig und einfach einsetzbare Ringbeleuchtung, für rundes Auflicht zur Minimierung von harten Objektschatten.
Wählen Sie ein Modell aus
LED-Farbe auswählen:
Aufbau eines Basler IP67 Vision Systems
Ein Vision System, das bei Staub und Wasser zuverlässig Bilder aufnimmt, besteht aus mehreren Komponenten. Wie Sie von der IP67-Kamera bis zum Kabel alle Systemkomponenten zusammenfügen, erfahren Sie in den beiden Videos.