Light Ring-100OD-IR

  • Infrared (IR) LED-Farbe
  • 850 nm Peak-Wellenlänge (typisch)
  • IP54 Schutzklasse

Basler Standard Light als sehr vielfältig und einfach einsetzbare Ringbeleuchtung, für rundes Auflicht zur Minimierung von harten Objektschatten.

Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschaltetem Licht.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
479,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 4 Wochen
Simulieren Sie Ihr Vision System in NVIDIA Omniverse

Virtuelle Vision-Entwicklung – ganz ohne Hardware

Ihr Vision System als Digital Twin – direkt im Browser. Simulieren Sie Ihre Bildverarbeitungslösung schnell, präzise und realitätsnah, ohne Kosten, ohne physische Hardware.

Passende Produkte