Light Ring-100OD-IP67-White

  • White LED-Farbe
  • 5000 K Peak-Wellenlänge (typisch)
  • IP67 Schutzklasse
  • Standard Produktlinie

Basler Light als sehr vielfältig und einfach einsetzbare Ringbeleuchtung, für rundes Auflicht zur Minimierung von harten Objektschatten.

Basler Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Aufbau eines Basler IP67 Vision Systems

Ein Vision System, das bei Staub und Wasser zuverlässig Bilder aufnimmt, besteht aus mehreren Komponenten. Wie Sie von der IP67-Kamera bis zum Kabel alle Systemkomponenten zusammenfügen, erfahren Sie in den beiden Videos.

Passende Produkte