Light Ring-100OD-IP67_Power-B
- Blue LED-Farbe
- 465 nm Peak-Wellenlänge (typisch)
- IP67 Schutzklasse
- Standard Produktlinie
Basler Light als High Power Version der vielfältig und einfach einsetzbaren Ringbeleuchtung, für ein extra helles Auflicht auch bei größeren Abständen.
Wählen Sie ein Modell aus
LED-Farbe auswählen:
Aufbau eines Basler IP67 Vision Systems
Ein Vision System, das bei Staub und Wasser zuverlässig Bilder aufnimmt, besteht aus mehreren Komponenten. Wie Sie von der IP67-Kamera bis zum Kabel alle Systemkomponenten zusammenfügen, erfahren Sie in den beiden Videos.