Light Bar-17x300-IP67_Power-W

  • White LED-Farbe
  • 5000 K Peak-Wellenlänge (typisch)
  • IP67 Schutzklasse
  • Standard Produktlinie

Basler Light als vielseitig einsetzbares schmale Balkenbeleuchtung für Auflicht, Dunkelfeld oder einfache Linienanwendungen.

Basler Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Passende Produkte