Basler Lens C10-5014-2M-S f50mm
Basler Standard Lens mit C-Mount, einer festen Brennweite von 50.0 mm, einem Blendenumfang von F1.4 - F16 und einer Auflösung von 2 MP.
Die Basler Standard Lens mit C-Mount und einem Bildkreis von 1" verfügt über eine feste Brennweite von 50.0 mm, einen Blendenumfang von F1.4 - F16 und eine Standardauflösung von 2 Megapixeln. Baslers 1"-Objektive passen zu Basler Kameras mit einer Standardauflösung und einer Sensorgröße von bis zu 1", wie zum Beispiel der Basler ace, dart oder pulse. Sie sind damit optimal für kostensensible Machine Vision Anwendungen geeignet.
Diese Basler Lens gehört zur Standard-Produktlinie und bietet mit einer guten Basis-Performance bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler Standard Lenses sind optimal für schnelle, kostenintensive Anwendungen mit geringer Auflösung.
Zur Verwendung dieses Objektivs mit einer CS-Mount Kamera benutzen Sie unseren CS-Mount zu C-Mount Adapter (2000005670). Diese Verwendungsmöglichkeit ist eingeschränkt auf die Brennweiten 25mm und 50mm.