IP-Housing Medium Lens Tube 90mm

  • Housing Accessory Typ

Das Objektivgehäuse mit 90 mm Länge ist sowohl auf die Basler Objektive als auch auf die Kameragehäuse und Kameras abgestimmt. Es bietet Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP67-Standard.

Informationen zur Kompatibilität von Objektiv und Objektivgehäuse finden Sie auf unserer Website zum IP67-Gehäuse.

Hinweis: Für die Montage des Objektivgehäuses direkt an einer ace 2 IP67-Kamera ist der M28 auf M75 Adapterring erforderlich (Artikelnummer: 2200002660).

Hinweis: Für die Montage des Objektivgehäuses an einem der separat erhältlichen IP67-Kameragehäuse (Modelle: ace Classic, ace U, ace 2 – ausgenommen ace 2 IP67 – sowie racer 2 S) ist der M50 auf M75 Adapterring erforderlich (Artikelnummer: 2200002628).

Für einen vollständigen Schutz der Kamera ist zusätzlich eine passende Kabelverschraubung notwendig. Nur die Kombination aus Kamera-, Objektivgehäuse und Kabelverschraubung gewährleistet den zuverlässigen IP67-Schutz.

Aufbau eines Basler IP67 Vision Systems

Ein Vision System, das bei Staub und Wasser zuverlässig Bilder aufnimmt, besteht aus mehreren Komponenten. Wie Sie von der IP67-Kamera bis zum Kabel alle Systemkomponenten zusammenfügen, erfahren Sie in den beiden Videos.

Passende Produkte