IP-Housing Lens Tube 80mm
- Housing Accessory Typ
Das Objektivgehäuse mit 80 mm Länge ist sowohl auf die Basler Objektive als auch auf die Kameragehäuse und Kameras abgestimmt. Es bietet Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP67-Standard.
Aufbau eines Basler IP67 Vision Systems
Ein Vision System, das bei Staub und Wasser zuverlässig Bilder aufnimmt, besteht aus mehreren Komponenten. Wie Sie von der IP67-Kamera bis zum Kabel alle Systemkomponenten zusammenfügen, erfahren Sie in den beiden Videos.