dart CS-Mount IR-Cut AL

  • Mounting Typ

Der CS-Mount mit IR-Cut-Filter aus Aluminium verbindet ein dart M Farbkameramodul oder eine dart Bareboard-Farbkamera mit einem CS-Mount Objektiv.

Mit dem Objektivadapter mit IR-Cut-Filter aus Aluminium lässt sich ein Objektiv einfach an eine dart Kamera anschließen.

  • Empfohlen für Farbkameras
  • Passend für alle CS-Mount Objektive
  • Aluminium sorgt für hohe Stabilität des Mounts und gute Wärmeableitung von der Kamera
  • Bewährt kompakte Bauform und geringes Gewicht der Kamera (29 mm x 29 mm bei 20 g)
  • Bohrlöcher für schnelle Montage
  • Montage mit Standardschrauben

Passende Produkte