Basler dart M dmA2840-14gm (Mono)
- IMX546 Sensor
- 14 fps Framerate
- 8.1 MP Auflösung (MP)
- 2/3" Sensorformat
Die Basler dmA2840-14gm ist eine modulare Boardlevel-Kamera mit GigE-Schnittstelle. Ausgestattet mit dem Sony IMX546 CMOS-Sensor liefert die Kamera 14 Bilder pro Sekunde bei 8,1 MP Auflösung.
Wählen Sie ein Modell aus
Optionale Add-ons
kein Add-on
dart S-Mount +6,00 €
dart CS-Mount +6,00 €
dart CS-Mount IR-Cut +12,00 €
dart S-Mount AL +35,00 €
dart C-Mount AL +35,00 €
dart C-Mount IR-Cut AL +41,00 €
kein Add-on
dart M Screw Kit For Mount Attachment +2,49 €
kein Add-on
Flat Flex Cable dart M 5cm +5,50 €
Flat Flex Cable dart M 15cm +6,00 €
Flat Flex Cable dart M 30cm +7,00 €
kein Add-on
Interface Board dart M GigE RJ45 AUX +45,00 €
Interface Board dart M GigE RJ45 PoE +55,00 €
kein Add-on
dart M I/O Cable, IDC/open, 500mm +2,49 €
kein Add-on
Heat sink for dart +5,00 €
Netto-Listenpreis | 589,00 € |
---|---|
Versandbereit |
|
Allgemeine Informationen
Serienproduktion | 12/2024 |
---|---|
Artikelnummer | 109466 |
Produktfamilie | dart M |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Gewährleistung | 36 Monate |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX546 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale | 11 mm |
Sensortypen | CMOS |
Auflösung (HxV) | 2840 px × 2840 px |
Auflösung (MP) | 8.1 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm × 2.74 μm |
Framerate | 14 fpsIndividuelle Framerate berechnen |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 1 |
Stromversorgung |
|
Bauform
Housing Typ | Board Level |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
Gewicht | 14 g |
Objektiv-Anschluss | No-Mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 75 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- KC
- RoHS
- UKCA
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Dokumentation