BL Diffuser foil Bar,collimated-10x300

Lineare Kollimatorfolie für Basler Standard Light Bar-10x300 für Anwendungen, bei denen eine Lichtkollimation an einer Achse erforderlich ist (z.B. für höhere Lichtintensität oder größere Arbeitsabstände). Abstrahlwinkel ca. 36°.

Kollimator-Folien kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn eine höhere Lichtintensität am Objekt benötigt wird oder ein größerer Arbeitsabstand überwunden werden muss. Für die Montage an Ihr Basler Standard Light bieten wir ebenfalls die passende Folien-Halterungen an.

Passende Produkte