NEUHEIT Basler Lens C23T-2-110-VI
Die Basler Lens C23T-2-110-VI ist ein telezentrisches C-Mount-Objektiv mit fester 2x Vergrößerung, 108 mm Arbeitsabstand, 2/3" Sensorformat und variabler Iris.
Die Basler Telecentric Lens Serie umfasst hochwertige telezentrische Objektive für industrielle Bildverarbeitungsaufgaben, bei denen eine zuverlässige und verzerrungsarme Bildqualität benötigt wird.
- Kompaktes telezentrisches Objektiv zur Vermeidung perspektivischer Verzerrungen
- Feste Vergrößerung von 0.3x - 4x für stabile und reproduzierbare Abbildungsleistung
- Arbeitsabstand von 60 mm - 110 mm
- Variable Iris zur Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse
- Geringe Verzerrung für zuverlässige Messergebnisse
- Optional integrierte koaxiale Beleuchtung für homogene Ausleuchtung
- C-Mount für einfache Systemintegration
- Ideal für präzise industrielle Messanwendungen und 3D-Inspektionen