NEUHEIT

Basler Lens C23T-03-110-VI-C

  • 2/3" Sensorformat
  • 110 mm Min. Arbeitsabstand
  • Ja Koaxiale Lichteinkopplung

Die Basler Lens C23T‑03‑110‑VI-C ist ein telezentrisches C-Mount-Objektiv mit fester 0.3x Vergrößerung, 110 mm Arbeitsabstand, 2/3" Sensorformat, variabler Iris und integriertem Lichteingang.

Die Basler Telecentric Lens Serie umfasst hochwertige telezentrische Objektive für industrielle Bildverarbeitungsaufgaben, bei denen eine zuverlässige und verzerrungsarme Bildqualität benötigt wird.

  • Kompaktes telezentrisches Objektiv zur Vermeidung perspektivischer Verzerrungen
  • Feste Vergrößerung von 0.3x - 4x für stabile und reproduzierbare Abbildungsleistung
  • Arbeitsabstand von 60 mm - 110 mm
  • Variable Iris zur Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse
  • Geringe Verzerrung für zuverlässige Messergebnisse
  • Optional integrierte koaxiale Beleuchtung für homogene Ausleuchtung
  • C-Mount für einfache Systemintegration
  • Ideal für präzise industrielle Messanwendungen und 3D-Inspektionen

Passende Produkte