Basler Lens C23-5028-5M f50mm

Die Basler Lens C23-5028-5M f50mm hat einen C-Mount, eine feste Brennweite von 50 mm, einen Blendenumfang von F2.8 - F16 und eine Auflösung von 5 MP.

Die Basler Lens eignet sich für Basler Kameras mit einer Auflösung von bis zu 5 MP und einer Sensorgröße von bis zu 2/3". Sie bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung.

Damit eignet sie sich für Kameras mit sehr hohen Auflösungen für die Analyse kleinster Strukturen.

Passende Produkte