Basler Lens C23-5028-16M f50mm

  • 2/3" Sensorformat
  • 50 mm Brennweite
  • 200 mm Min. Arbeitsabstand

Die Basler Lens C23-5028-16M f50mm hat einen C-Mount, eine feste Brennweite von 50 mm, einen Blendenumfang von F2.8 - F16 und eine Auflösung von 16 MP.

Die Objektive der Basler Lens C23 16M-Serie liefern eine hohe Abbildungsqualität dank hoher Bildschärfe und Präzision.

  • Optimiert für Sensoren mit bis zu 2 µm Pixelgröße, 16 MP Auflösung und 2/3“ Format
  • Vibrations- und stoßfest bis 10G für raue Einsatzumgebungen
  • Floating Design für hohe Bildqualität von der Naheinstellungsgrenze bis unendlich
  • Blendensteuerung mit Klickmechanismus für reproduzierbare, sichere Blendeneinstellung

Passende Produkte