Basler Lens C23-3520-2M f35mm

  • 2/3" Sensorformat
  • 35 mm Brennweite
  • 350 mm Min. Arbeitsabstand

Die Basler Lens C23-3520-2M f35mm hat einen C-Mount, einen maximalen Bildkreis von 2/3", eine feste Brennweite von 35 mm, einen Blendenumfang von F2.0 - F16 und eine Auflösung von 2 MP.

Die Basler 2/3"-Objektive passen zu Basler Kameras mit einer Standardauflösung und einer Sensorgröße von bis zu 2/3". Sie eignen sich für kostensensible Anwendungen mit geringer Auflösung.

Passende Produkte