Basler Lens C23-2518-2M f25mm
- 2/3" Sensorformat
- 25 mm Brennweite
- 300 mm Min. Arbeitsabstand
Die Basler Lens C23-2518-2M f25mm hat einen C-Mount, einen maximalen Bildkreis von 2/3", eine feste Brennweite von 25 mm, einen Blendenumfang von F1.8 - F16 und eine Auflösung von 2 MP.