Basler Lens C23-1616-2M f16mm

  • 2/3" Sensorformat
  • 16 mm Brennweite
  • 200 mm Min. Arbeitsabstand

Die Basler Lens C23-1616-2M f16mm hat einen C-Mount, einen maximalen Bildkreis von 2/3", eine feste Brennweite von 16 mm, einen Blendenumfang von F1.6 - F22 und eine Auflösung von 2 MP.

Die Basler 2/3"-Objektive passen zu Basler Kameras mit einer Standardauflösung und einer Sensorgröße von bis zu 2/3". Sie eignen sich für kostensensible Anwendungen mit geringer Auflösung.

Passende Produkte