Basler Lens C23-1224-5M f12mm

Die Basler Lens C23-1224-5M f12mm hat einen C-Mount, eine feste Brennweite von 12 mm, einen Blendenumfang von F2.4 - F16 und eine Auflösung von 5 MP.

Die Basler Lens eignet sich für Basler Kameras mit einer Auflösung von bis zu 5 MP und einer Sensorgröße von bis zu 2/3". Sie bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung.

Damit eignet sie sich für Kameras mit sehr hohen Auflösungen für die Analyse kleinster Strukturen.

Netto-Listenpreis
106,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 6 Wochen

Passende Produkte