Basler Lens C23-1216-2M f12mm
- 2/3" Sensorformat
- 12 mm Brennweite
- 100 mm Min. Arbeitsabstand
Die Basler Lens C23-1216-2M f12mm hat einen C-Mount, einen maximalen Bildkreis von 2/3", eine feste Brennweite von 12 mm, einen Blendenumfang von F1.6 - F16 und eine Auflösung von 2 MP.