Basler Lens C125-2522-5M f25mm

  • 1/2,5" Sensorformat
  • 25 mm Brennweite
  • 200 mm Min. Arbeitsabstand

Die Basler Lens C125-2522-5M f25mm hat einen C-Mount, eine feste Brennweite von 25 mm, einen Blendenumfang von F2.2 - F22 und eine Auflösung von 5 MP.

Designt in Kooperation mit Fujinon, passt die Lens zu allen Basler Kameras mit einer Sensorgrößer kleiner als 1/2". Sie bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung.

Damit eignet sie sich für Kameras mit sehr hohen Auflösungen für die Analyse kleinster Strukturen.

Passende Produkte