Basler Lens C12-1224-25M
- 1,2" Sensorformat
- 12 mm Brennweite
- 100 mm Min. Arbeitsabstand
- Nein Koaxiale Lichteinkopplung
Basler Premium Lens mit C-Mount, einem maximalen Bildkreis von 1.2", einer festen Brennweite von 12.0 mm, einem Blendenumfang von F2.4 - F16 und einer hohen Auflösung von 25 MP.