NEUHEIT Basler Lens C11T-1-110-VI-C
Die Basler Lens C11T-1-110-VI-C ist ein telezentrisches C-Mount-Objektiv mit fester 1x Vergrößerung, 110 mm Arbeitsabstand, 1,1" Sensorformat, variabler Iris und integriertem Lichteingang.
Die Basler Telecentric Lens Serie umfasst hochwertige telezentrische Objektive für industrielle Bildverarbeitungsaufgaben, bei denen eine zuverlässige und verzerrungsarme Bildqualität benötigt wird.
- Kompaktes telezentrisches Objektiv zur Vermeidung perspektivischer Verzerrungen
- Feste Vergrößerung von 0.3x - 4x für stabile und reproduzierbare Abbildungsleistung
- Arbeitsabstand von 60 mm - 110 mm
- Variable Iris zur Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse
- Geringe Verzerrung für zuverlässige Messergebnisse
- Optional integrierte koaxiale Beleuchtung für homogene Ausleuchtung
- C-Mount für einfache Systemintegration
- Ideal für präzise industrielle Messanwendungen und 3D-Inspektionen