NEUHEIT

Basler Lens C11T-05-110-VI

  • 1,1" Sensorformat
  • 110 mm Min. Arbeitsabstand
  • Nein Koaxiale Lichteinkopplung

Die Basler Lens Basler Lens C11T-05-110-VI ist ein telezentrisches C-Mount-Objektiv mit fester 0.5x Vergrößerung, 110 mm Arbeitsabstand, 1,1" Sensorformat und variabler Iris.

Die Basler Telecentric Lens Serie umfasst hochwertige telezentrische Objektive für industrielle Bildverarbeitungsaufgaben, bei denen eine zuverlässige und verzerrungsarme Bildqualität benötigt wird.

  • Kompaktes telezentrisches Objektiv zur Vermeidung perspektivischer Verzerrungen
  • Feste Vergrößerung von 0.3x - 4x für stabile und reproduzierbare Abbildungsleistung
  • Arbeitsabstand von 60 mm - 110 mm
  • Variable Iris zur Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse
  • Geringe Verzerrung für zuverlässige Messergebnisse
  • Optional integrierte koaxiale Beleuchtung für homogene Ausleuchtung
  • C-Mount für einfache Systemintegration
  • Ideal für präzise industrielle Messanwendungen und 3D-Inspektionen

Passende Produkte