Basler GigE Interface Card, 1 Port PoE

  • GigE Schnittstelle
  • 1 Anzahl Ports
  • 1 Gbps; 1 Gbps Bandbreite (pro Port; gesamt)

Die Premium Basler GigE Interface Card verfügt über 1 unabhängigen Gigabit Ethernet Port zur Datenübertragung und unterstützt bis zu 1 GigE-Kamera mit Power over Ethernet (PoE).

Die Karte ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit pro Sekunde bei Kabellängen von bis zu 100 Metern. Die Premium Basler GigE Interface Card, 1 Port ist auf unsere weiteren Basler Produkte wie Kamera und Kabel optimal abgestimmt. Die Leistungsoptimierungen in pylon bieten eine zusätzlich harmonisierte Bildübertragung und liefern die Grundlage für eine performante und verlässliche Anwendung.

Passende Produkte