Basler GigE Interface Card, 1 Port
- GigE Schnittstelle
- 1 Anzahl Ports
- Acquisition Produkttyp
- 1 Gbps; 1 Gbps Bandbreite (pro Port; gesamt)
- Nein PoE (IEEE 802.3af) fähig
- Ja PTP (IEEE 1588) fähig
Die Standard Basler GigE Interface Card verfügt über 1 unabhängigen Gigabit Ethernet Port zur Datenübertragung. Die Karte ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit pro Sekunde bei Kabellängen von bis zu 100 Metern.