Basler ace 2 a2A4504-5gmIP67
- IMX541 Sensor
- 5 fps Framerate
- 20.2 MP Auflösung (MP)
- GigE Schnittstelle
- 1,1" Sensorformat
Die Basler a2A4504-5gmIP67 GigE-Kamera mit dem Sony IMX541 CMOS-Sensor liefert 5 Bilder pro Sekunde bei 20,2 MP Auflösung.

IP67-Beleuchtung
Staub- und Wasserschutz ist auch für die Beleuchtung wichtig. Sorgen Sie unter anspruchsvollen Bedingungen mit homogener Beleuchtung für hohe Bildqualität.
IP67-Schutz mit montiertem Kabel
Ring- und Balkenbeleuchtung in verschiedenen Größen
LED-Beleuchtung in den Farben Weiß, Blau, Rot und Infrarot
Dauer- oder Triggerbetrieb ohne externen Lighting Controller möglich
Optional: Kombination mit Basler Lighting Controller (SLP Controller) für einfache Lichtsteuerung
Aufbau eines Basler IP67 Vision Systems
Ein Vision System, das bei Staub und Wasser zuverlässig Bilder aufnimmt, besteht aus mehreren Komponenten. Wie Sie von der IP67-Kamera bis zum Kabel alle Systemkomponenten zusammenfügen, erfahren Sie in den beiden Videos.
Passende Produkte
Empfohlene Software

Alle Basler ace 2 Modelle
Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.