Basler ace 2 a2A4096-9gmIP67

  • IMX545 Sensor
  • 9 fps Framerate
  • 12.3 MP Auflösung (MP)
  • GigE Schnittstelle
  • 1/1,1" Sensorformat

Die Basler a2A4096-9gmIP67 GigE-Kamera mit dem Sony IMX545 CMOS-Sensor liefert 9 Bilder pro Sekunde bei 12,3 MP Auflösung.

Die ace 2 IP67-Kameramodelle bieten mit montiertem Objektivgehäuse und Kabeln einen vollständigen Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP65/67-Standard. 
Wählen Sie ein Modell aus

Mono/Farbe auswählen:

Empfohlenes Zubehör
- auswählen -
Basler Lens C11-3520-12M f35mm +259,00 €
Basler Lens C11-2520-12M f25mm +259,00 €
Basler Lens C11-1620-12M f16mm +259,00 €
Basler Lens C11-5020-12M f50mm +259,00 €
Basler Lens C11-0824-12M f8.5mm +259,00 €
Basler Lens C11-1220-12M f12mm +259,00 €
Basler Lens C23-0828-16M f8mm +239,00 €
Basler Lens C23-5028-16M f50mm +239,00 €
Basler Lens C23-1228-16M f12mm +239,00 €
Basler Lens C23-7538-16M f75mm +239,00 €
Basler Lens C23-1628-16M f16mm +239,00 €
Basler Lens C23-2528-16M f25mm +239,00 €
Basler Lens C23-3528-16M f35mm +239,00 €
- auswählen -
IP-Housing Medium Lens Tube 90mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 70mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 80mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 60mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 100mm +269,00 €
IP-Housing Lens Tube 80mm +109,00 €
IP-Housing Lens Tube 70mm +109,00 €
IP-Housing Lens Tube 60mm +109,00 €
IP-Housing Lens Tube 50mm +109,00 €
- auswählen -
M28 to M50 Adapter Ring +23,00 €
M28 to M75 Adapter Ring +29,00 €
- auswählen -
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 25m +229,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 20m +189,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 10m +119,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 5m +89,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 15m +149,00 €
- auswählen -
Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open, 10m +119,00 €
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m, IP67 +29,20 €
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m, IP67 +42,10 €
- auswählen -
Compressed Air Cooler ace 2 / racer 2 S +69,00 €
Heat sink for ace 2 IP67 +15,00 €
Tripod Mount ace 2 and racer 2 S +15,00 €
IP67-Beleuchtung von Basler sorgt für homogene Beleuchtung unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen mit Staub und Wasser

IP67-Beleuchtung

Staub- und Wasserschutz ist auch für die Beleuchtung wichtig. Sorgen Sie unter anspruchsvollen Bedingungen mit homogener Beleuchtung für hohe Bildqualität.

  • IP67-Schutz mit montiertem Kabel

  • Ring- und Balkenbeleuchtung in verschiedenen Größen

  • LED-Beleuchtung in den Farben Weiß, Blau, Rot und Infrarot

  • Dauer- oder Triggerbetrieb ohne externen Lighting Controller möglich

  • Optional: Kombination mit Basler Lighting Controller (SLP Controller) für einfache Lichtsteuerung

IP67-Beleuchtung wählen

Aufbau eines Basler IP67 Vision Systems

Ein Vision System, das bei Staub und Wasser zuverlässig Bilder aufnimmt, besteht aus mehreren Komponenten. Wie Sie von der IP67-Kamera bis zum Kabel alle Systemkomponenten zusammenfügen, erfahren Sie in den beiden Videos.

Passende Produkte

Empfohlene Software

Basler ace 2

Alle Basler ace 2 Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.


Zur ace 2 Produkttabelle