Basler ace 2 a2A2448-23gcIP67

  • IMX547 Sensor
  • 23 fps Framerate
  • 5 MP Auflösung (MP)
  • GigE Schnittstelle
  • 1/1,8" Sensorformat

Die Basler a2A2448-23gcIP67 GigE-Kamera mit dem Sony IMX547 CMOS-Sensor liefert 23 Bilder pro Sekunde bei 5 MP Auflösung.

Die ace 2 IP67-Kameramodelle bieten mit montiertem Objektivgehäuse und Kabeln einen vollständigen Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP65/67-Standard. 
Wählen Sie ein Modell aus

Mono/Farbe auswählen:

Empfohlenes Zubehör
- select -
Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 5 m +59,00 €
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m +7,00 €
- select -
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m +29,20 €
Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open, 10m +119,00 €
- select -
Compressed Air Cooler ace 2 / racer 2 S +69,00 €
Tripod Mount ace 2 and racer 2 S +15,00 €
- select -
Basler GigE Interface Card, 1 Port PoE +89,00 €
Basler GigE Interface Card, 2 Port PoE +169,00 €
Basler GigE Interface Card, 4 Port +169,00 €
Basler 10GigE Interface Card, 1 Port +149,00 €
Basler GigE Interface Card, 2 Port +99,00 €
IP67-Beleuchtung von Basler sorgt für homogene Beleuchtung unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen mit Staub und Wasser

IP67-Beleuchtung

Staub- und Wasserschutz ist auch für die Beleuchtung wichtig. Sorgen Sie unter anspruchsvollen Bedingungen mit homogener Beleuchtung für hohe Bildqualität.

  • IP67-Schutz mit montiertem Kabel

  • Ring- und Balkenbeleuchtung in verschiedenen Größen

  • LED-Beleuchtung in den Farben Weiß, Blau, Rot und Infrarot

  • Dauer- oder Triggerbetrieb ohne externen Lighting Controller möglich

  • Optional: Kombination mit Basler Lighting Controller (SLP Controller) für einfache Lichtsteuerung

IP67-Beleuchtung wählen

Aufbau eines Basler IP67 Vision Systems

Ein Vision System, das bei Staub und Wasser zuverlässig Bilder aufnimmt, besteht aus mehreren Komponenten. Wie Sie von der IP67-Kamera bis zum Kabel alle Systemkomponenten zusammenfügen, erfahren Sie in den beiden Videos.

Passende Produkte

Empfohlene Software

Basler ace 2

Alle Basler ace 2 Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.


Zur ace 2 Produkttabelle