NVIDIA unterstützt Basler Kameras im DeepStream SDK
- Datum
- 09.05.2023
NVIDIA® hat Baslers pylon GStreamer Plug-In in die neue Version seines DeepStream SDK integriert. Dadurch sind alle Basler Kameras mit MIPI CSI-2, USB 3.0- und GigE-Schnittstellen mit dem SDK und somit mit den NVIDIA Jetson™-Prozessoren kompatibel. Dies ermöglicht, KI-basierte Machine Vision Anwendungen einfacher zu entwickeln.
Mit dem pylon GStreamer Open-Source Plug-In hat Basler die Grundlage geschaffen, um eigene Kameras innerhalb des GStreamer Multimedia-Framework einzusetzen. NVIDIA hat nun mit der Integration in das DeepStream SDK den nächsten Integrationsschritt vollzogen.
Mit DeepStream SDK lassen sich KI-gestützte End-to-End-Anwendungen zur Analyse von Video- und Sensordaten (IVA) erstellen. Verbreitete Applikationen sind Analysen im Handel, Parkraummanagement, Logistik, optische Inspektion, Robotik und Sportanalysen.
Vorteile:
Vereinfachte Anbindung von Basler Kameras für Machine Vision Systeme
Leichtere Entwicklung von Echtzeit-Anwendungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz
Wahlfreiheit, Anwendungen im GStreamer oder NVIDIA DeepStream SDK zu entwickeln
Beschleunigtes Time-to-Market
Weitere Informationen:
Beitrag im NVIDIA Developer Blog pylon GStreamer dart Kameramodelle mit MIPI CSI-2- und USB 3.0-Schnittstelle ace Kameramodelle mit USB 3.0- und GigE-Schnittstelle