Pressemitteilung

IP67-Kamera und -Komponenten: Basler stellt Komplettlösung vor

Datum
23. Juli 2025

Basler präsentiert ein IP67-geschütztes Vision System, das zuverlässig Bilder unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen mit Staub, Schmutz und Wasser liefert.

Die Basler AG, internationaler Hersteller hochwertiger Machine Vision Hardware und Software, stellt ein nach IP67-Standard geschütztes Vision System vor. Das System besteht aus ace 2 IP67-Kamera, Objektiv, Objektivgehäuse, IP67-Beleuchtung und Kabeln. Alle Komponenten sind in zahlreichen Varianten erhältlich, was eine hohe Flexibilität bei der Systemkonfiguration gewährleistet. Sie sind untereinander kompatibel und ermöglichen eine beschleunigte Implementierung in die Zielapplikation. Auf dem Weg zur individuellen Lösung unterstützen Baslers Vision Spezialistinnen und Spezialisten Kunden von der Bedarfsanalyse bis zur Inbetriebnahme.

IP67-Kamera und -Komponenten bilden Komplettlösung
IP67-Kamera und -Komponenten bilden Komplettlösung

Bestandteile des IP67 Vision Systems

Die neuen industrietauglichen ace 2 IP67-Kameras im kompakten Gehäuse sind mit einem M12-GigE-Stecker ausgestattet und liefern Bildraten bis zu 51 fps. Passend zu den verfügbaren Sensorauflösungen bis 24,5 MP und Sensorformaten bis 1,2" sind Objektive verfügbar. Zum Schutz dieser Objektive gemäß IP67-Standard werden passende Objektivgehäuse angeboten. Die IP67-Beleuchtung umfasst Ring- und Balkenbeleuchtungen in verschiedenen Größen und Lichtfarben für wahlweise Dauer- oder Triggerbetrieb. Daten- und I/O-Kabel mit verschraubbaren M12- bzw. M8-Anschlüssen an der Kameraseite komplettieren das IP67 Vision System. Baslers zuverlässige Lieferkette aller Komponenten über einen Zeitraum von zehn Jahren sichert langfristig funktionierende Lösungen.

Hohe Kompatibilität und effiziente Konfiguration für schnelle Integration

Für die Intra-Operabilität der Komplettlösung validiert Basler bereits in der Entwicklungsphase der Kamera alle weiteren Komponenten. Patrick Markiefka, Product Manager der Basler AG, erläutert: „Kunden profitieren nicht nur von unserem breiten IP67-Portfolio, das neben der Hardware auch die pylon Software umfasst. Sie profitieren auch von der Kompatibilität der Komponenten, die den Integrations- und Wartungsaufwand reduziert.“ „Um schnell zum individuellen System zu gelangen, bieten wir unseren Kunden an, uns als Vision Spezialisten in die Systementwicklung einzubeziehen“, ergänzt Kimberly Matsinger, Application Engineering Manager der Basler Inc. „Unsere Erfahrung zeigt, dass sich eine maßgeschneiderte Lösung so am effizientesten realisieren lässt.“

Weitere Informationen: www.baslerweb.com/ip67

Downloads

Ihr Kontakt für Presseanfragen

Finden Sie hier Ihre:n Ansprechpartner:in für Presseanfragen.

Zu den Pressekontakten

Weitere Informationen


Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.