Wie Sie Ihre Bildverarbeitungsanwendung für Echtzeit und hohe Leistung optimieren können

Ein funktionierendes Programm für eine Bildverarbeitungsanwendung zu schreiben, kann einfach sein, aber wie sieht es mit einem Programm aus, das effizient, stabil und robust ist? Das ist eine ganz andere Sache. Kameras mit pylon einzurichten, die grundlegende Probleme lösen, ist ein Kinderspiel. Wie wäre es mit Kamera-Setups, die nicht nur grundlegende Probleme lösen, sondern die maximale Leistung für Ihre Anwendung erreichen?

In diesem Webinar diskutiert Momchil Binev, Platform Manager für Software bei der Basler AG, mögliche Optimierungen für GigE Vision und USB3 Vision Setups, die nicht nur Kameras, sondern auch Kabel, NICs, Switches, Hubs und die Betriebssysteme Windows und Linux berücksichtigen. Er teilt die Best Practices für die Kamerakommunikation und Systemintegration, die jeder bei der Integration eines Bildverarbeitungssystems befolgen sollte, so dass die häufigsten Probleme in Einzel- und Multi-Kamera-Anwendungen vermieden werden können. Das Webinar diskutiert Folgendes:

  • Wie man GigE Vision Set-ups optimiert

  • Wie man USB3 Vision Set-ups optimiert

Darüber hinaus wird Momchil anhand von Live-Demonstrationen zeigen, wie ein System und die Kameraparameter eingestellt werden können.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.