Bildverarbeitungssysteme mit CoaXPress 2.0
Möchten Sie die Leistung Ihres Bildverarbeitungssystems verbessern und für die Zukunft gerüstet sein? CoaXPress (CXP) hat sich in den letzten Jahren zu einem Standard in der industriellen Bildverarbeitung entwickelt. Die CXP-Schnittstelle ist besonders dann relevant, wenn hohe Datenraten oder hochauflösende Sensoren benötigt werden. Vor kurzem wurde CoaXPress 2.0 offiziell freigegeben. Diese Verbesserung des CXP-Standards bietet mehrere Vorteile gegenüber dem vorherigen Standard.