White Paper

Vier Tipps zum Aufbau Ihres Linescan Vision Systems

Zeilenkameras eignen sich für Inspektionsaufgaben bei schnell bewegten Objekten und endlosem Material. Durch das Zusammenfügen mehrerer Zeilen entstehen hochauflösende Bilder, die mit Flächenkameras nicht erzielt werden können. Der Artikel zeigt, warum Zeilenkameras oft die bessere Wahl sind und welche Besonderheiten beim Aufbau eines Linescan Vision Systems zu beachten sind.

Line Scan Vision System

Inhalt

  • Wann brauche ich ein Zeilenkamera Vision System?

  • Wie wähle ich die passende Zeilenkamera aus?

  • Welche Beleuchtung verwende ich im Linescan Vision System?

  • Worauf muss ich bei Auflösung und Triggerung achten?

Wann brauche ich ein Zeilenkamera Vision System?

Zeilenkameras sind besonders für die Inspektion von schnell bewegten Objekte oder endlos fortlaufendes Material geeignet. Wir zeigen die typischen Anwendungen und warum eine Flächenkamera für solche Anwendungen nicht geeignet ist.

Anwendungsgebiete für Zeilenkameras

Schieneninspektion

Inspektion mit bewegter Kamera

Ein Linescan Vision System eignet sich für die Inspektion von langen, statischen Objekten, bei denen sich die Kamera bewegt.

Beispiele:

  • Eisenbahnschienen

  • Tunnel

  • Anwendungen in der Robotik

Förderband

Inspektion bewegter Güter


Zeilenkameras eignen sich für die Inspektion bewegter Güter, die kontinuierlich produziert werden.

Beispiele:

  • endlos produzierte Waren (z.B. Folienherstellung, Batteriezellenfertigung, Druckerzeugnisse)

  • Stückgut, z. B. bei der Paketsortierung

Zylindrische Objekte

Inspektion zylindrischer Objekte

Zylindrische Objekte können mit einer Zeilenkamera scharf und unverzerrt dargestellt werden. Dazu lässt man sie unter der Kamera rotieren.

Beispiele:

  • Fässer

  • Ampullen

  • Autoreifen und Laufräder von Schienenfahrzeugen


Füllen Sie das Formular aus und lesen Sie das vollständige White Paper. Alle Inhalte stehen Ihnen nach Absenden des Formulars sofort online zur Verfügung.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.