Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Basler AG besteht aus sechs Mitgliedern:
Norbert Basler (Vorsitzender)
Horst W. Garbrecht (stellvertretender Vorsitzender)
Dr. Mirja Steinkamp
Lennart Schulenburg
Tanja Schley
Alexander Jürn
Vergütung
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung festgelegt. Dabei werden der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz im Aufsichtsrat sowie die Leitung des Prüfungsausschusses mit angemessenen Zuschlägen berücksichtigt.
Eine erfolgsorientierte Vergütung ist für die Mitglieder des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit der Empfehlung des DCGK nicht vorgesehen. Für die Mitgliedschaft im Nominierungs- bzw. Prüfungsausschuss werden zusätzliche Vergütungen geleistet. Die Gesamtvergütung ist dem Anhang zu entnehmen.