Industriekameras für Drohnen

Hochauflösende elektro-optische Kameras für anspruchsvolle UAV-Anwendungen

Maximale Bildqualität bei minimalem Gewicht, kompakter Bauweise und geringer Leistungsaufnahme:
Unsere erprobten Industriekameras kombinieren höchste Bildqualität mit zuverlässiger Performance – entscheidend für präzise Datenerfassung aus der Luft.


Drohne ausgestattet mit Industriekamera
  • Ab 5 g Gewicht

    Für längere Flugzeiten und höhere Nutzlastflexibilität
  • Auflösungen bis 25 MP

    Für detaillierte Inspektionen und präzise Datengrundlagen
  • Niedriger Energiebedarf ab 2 Watt

    Für mehr Effizienz und längere Einsätze
  • Individualisierbar

    Kameradesign, Sensorintegration oder Fokus-Kalibrierung nach Ihren Anforderungen

Typische Anwendungsfelder von Kameradrohnen

Die Luftperspektive eröffnet Einsichten in Szenen und Objekte, die andernfalls gar nicht oder nur mit großem Aufwand möglich wären. Drohnen mit Industriekameras liefern dabei maschinenlesbare Bilddaten, die sich automatisiert auswerten lassen.

Drohne & UAV für Insfrastruktur

Inspektion und Überwachung von Infrastruktur

Drohnen erfassen Schäden an Brücken, Windrädern oder Kraftwerken zuverlässig und in hoher Auflösung.
UAV für Agarwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft

Luftgestützte Analysen liefern Daten zur Pflanzen- und Baumbestandsentwicklung.
Drohne Forstwirtschaft

Vermessung und Kartierung

Weiträumige Areale lassen sich aus der Luft schnell und detailliert dokumentieren.

Warum unsere Kameras die richtige Wahl für Ihre Drohne sind

Mit Basler Industriekameras erhalten UAV-Hersteller eine zukunftssichere Lösung, die auf höchste Bildqualität, Effizienz und robuste Integration ausgelegt ist – die perfekte Balance für professionelle Drohnenanwendungen.

Veränderungen genau im Blick behalten: Drohnen liefern Einsichten, die aus der Bodenperspektive schwer oder gar nicht möglich sind.

Für jede Einsatzart die passende Kamera

Basler dart Industriekamera

Für Inspektionen auf Sichtweite

Kameraserie dart R

Die dart Kamera daa2448-70uc ermöglicht hochauflösende, verzerrungsarme und industriegerechte Bilddaten für zuverlässige Fehlererkennung ab wenigen Millimetern – bei Arbeitsabständen von 3 bis 12 Metern.

Basler Industriekamera ace 2 a2A5060

Leistungsstarke 25 MP für Aufnahmen aus großer Höhe

Kameraserie ace 2

Mit der ace 2 Kamera a2A5060 und einem hochauflösenden Objektiv lassen sich beispielsweise aus 300 m Höhe Objekte ab 3 cm oder aus 1.500 m Höhe Objekte mit einer Bodenauflösung von ca. 20 cm zuverlässig erkennen.

Industriekamera dart M: Dank modularer Bauweise einfacher in Drohnen zu integrieren

Kamerasensor für besondere Einbausituation

dart M Modulkamera

Die dart M dmA2448-23gc (Color) eignet sich besonders für Einbausituationen mit wenig Platz: Dank ihres modularen Konzepts kann die Bildaufnahme räumlich getrennt von der Rechen-Anbindung stattfinden.

Alle Kameras für den Einsatz in Drohnen & UAVs

Individuelle Kameralösungen

Ihre Anforderungen gehen über den Standard hinaus? Wir entwickeln die passende Kamera für Sie!

NVIDIA Logo

Basler Kameras: NVIDIA ready für Embedded Vision

Seit über zehn Jahren treiben wir bei Basler die Anbindung unserer Kameratechnologie an NVIDIA® Prozessoren konsequent voran. Was mit der Entwicklung von Software-Paketen begann, die Anwendern die Integration anspruchsvoller Embedded-Schnittstellen wie MIPI CSI-2 auf der NVIDIA Jetson Plattform deutlich vereinfachen, setzen wir weiter fort.

Aktuell erweitern wir unser Portfolio um die GMSL-Schnittstelle – ein weiterer wichtiger Baustein, der unsere Kameras für leistungsstarkes Edge-Processing auf NVIDIA Hardware vorbereitet. So schaffen wir Praxistauglichkeit für Embedded Vision Anwendungen.

Bereit, gemeinsam loszulegen?

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen und wie wir Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen können.