Basler ace 2 R a2A1920-160umPRO
- IMX392 感光元件
- 160 fps 取像速度
- 2.3 MP 解析度
- 168 fps 取像速度 Compression Beyond
Basler a2A1920-160umPRO USB3.0 相機採用 Sony IMX392 CMOS 感光元件,可在 2.3 MP 解析度下提供 160 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 107961 |
---|---|
產品系列 | ace 2 R |
產品線 | ace 2 R Pro |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Sony |
---|---|
感光元件 | IMX392 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1/2.3" |
感光元件對角線 | 7.77 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 6.6 mm × 4.1 mm |
解析度 (HxV) | 1920 px x 1200 px |
解析度 | 2.3 MP |
畫素尺寸 HxV | 3.45 μm x 3.45 μm |
取像速度 | 160 fps |
取像速度 Compression Beyond | up to 168 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
EMVA 資料
光電效率(一般/最小) | 62.2 % (typical) |
---|---|
暗噪訊(一般/最大) | 2.5 e¯ (typical) |
飽和容量(一般/最小) | 10.4 ke¯ (typical) |
動態範圍(一般/最小) | 71.7 dB (typical) |
訊噪比(一般/最低) | 40.2 dB (typical) |
相機資料
介面 | USB 3.0 |
---|---|
影像資料介面 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
畫素位元度 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
電源 | Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC |
功率要求(一般) | 3 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
鏡頭接環 | C-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
工程圖
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊