Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Объектив Basler Premium Lens с креплением C-Mount, фиксированным фокусным расстоянием 8.0 мм, диафрагменным числом от F1,8 до F22 и разрешением 5 Мп.
Объективы Basler высокого разрешения идеально подходят для всех существующих областей систем машинного зрения. Объективы были разработаны совместно с Fujinon и полностью совместимы со всеми камерами Basler, формат сенсора которых не превышает 1/2"", включая Basler ace, dart и pulse. Объектив Basler с креплением стандарта C-Mount предлагается с фиксированным фокусным расстоянием 8 мм, диафрагменным числом от F1,8 до F22 и разрешением 5 Мп.
Этот объектив Basler входит в линейку Premium и обеспечивает отличное качество изображения с высокой разрешающей способностью, незначительным искажением и минимальным виньетированием. Именно поэтому объективы Basler Premium подходят для камер с высокого разрешения, предназначенных для анализа мельчайших структур.