Basler boost V boA9344-30cm
- GMAX3265 Сенсор
- 30 fps Частота кадров
- 65 MP Разрешение
- 2.3" Формат сенсора
Цена | По запросу |
---|---|
Сроки поставки |
|
Общая информация
Серийное производство | now |
---|---|
Номер позиции | 2200002031 |
Семейство продуктов | boost V |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Gpixel |
---|---|
Сенсор | GMAX3265 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 2.3" |
Диагональ сенсора | 37.4 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 29.9 mm × 22.4 mm |
Разрешение (Г × В) | 9344 px × 7000 px |
Разрешение | 65 MP |
Размер пикселя Г × В | 3.2 μm × 3.2 μm |
Частота кадров | 30 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Интерфейс передачи данных | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Глубина цвета |
|
Синхронизация |
|
Цифровой вход | 0 |
Цифровой выход | 1 |
Порт GPIO | 1 |
Источник питания | PoCXP or 24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 14 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 66.6 mm x 65 mm x 65 mm |
Вес | 400 g |
Рабочая температура | max 70 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- CoaXPress 2.0
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler