Basler Basler Standard Light Bar-17x200-1050
- Bar Light Тип светодиодной подсветки
- Shortwave Infrared (SWIR) Цвет светодиода
- 1050 nm Пиковая длина волны (типичная)
- IP54 Степень защиты
Источник света из серии Basler Standard Light — универсальный узкий линейный источник света для прямого, темнопольного и простого линейного освещения в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR).
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |