Basler MED ace Basler MED ace 5.1 MP 35 mono
- IMX264 Сенсор
- 35 fps Частота кадров
- 5 MP Разрешение
- 2/3" Формат сенсора
Камера Basler MED ace 5.1 MP 35 mono с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей IMX264 и частотой 35 кадров в секунду при разрешении 5 Mпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107613 |
---|---|
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX264 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 2/3" |
Диагональ сенсора | 11.02 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 8.45 mm × 7.07 mm |
Разрешение (Г × В) | 2448 px × 2048 px |
Разрешение | 5 MP |
Размер пикселя Г × В | 3.45 μm × 3.45 μm |
Частота кадров | 35 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 63.7 % / 56 % |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 2.6 e¯ / 3 e¯ |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 10.5 ke¯ / 9.5 ke¯ |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 71.8 dB / 70 dB |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 40.2 dB / 39.8 dB |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 2.5 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 80 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler