Basler MED ace Basler MED ace 2.3 MP 164 color
- IMX174 Сенсор
- 164 fps Частота кадров
- 2.3 MP Разрешение
- 1/1.2" Формат сенсора
Камера Basler MED ace 2.3 MP 164 color с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей Sony IMX174 и частотой 164 кадров в секунду при разрешении 2,3 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107496 |
---|---|
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX174 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/1.2" |
Диагональ сенсора | 13.39 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 11.3 mm × 7.1 mm |
Разрешение (Г × В) | 1920 px × 1200 px |
Разрешение | 2.3 MP |
Размер пикселя Г × В | 5.86 μm × 5.86 μm |
Частота кадров | 164 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 56.6 % / 50 % |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 6.3 e¯ / 7.6 e¯ |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 33.4 ke¯ / 28.5 ke¯ |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 73.3 dB / 71.5 dB |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 45.2 dB / 44.5 dB |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.4 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 80 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler