VisualApplets 3.3.2: новые выгодные варианты лицензирования
- Дата
- 2 нояб. 2022 г.
Basler представляет новую версию VisualApplets 3.3.2 с упрощенной моделью лицензирования, чтобы вы могли использовать все возможности апплетов VisualApplets для программирования FPGA на фреймграбберах, например, с интерфейсом CXP-12, CXP-6 или Camera Link.
В новую единую лицензию IDE теперь войдут все дополнительные расширения, известные по предыдущим версиям VisualApplets, в том числе Debugging, Custom, Parameters, консоль TCL, сжатие JPEG и библиотеки сегментации/классификации, и при этом лицензия будет предлагаться по весьма привлекательной цене.
![VisualApplets 3.3.2: новые выгодные варианты лицензирования](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/39sQfkq5igSqCmYUsh8uiB/6ffd2dac38b083e89baf8c1258293d49/visual-applets-logo-teaser.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Кроме того, если вы решите приобрести новую лицензию VisualApplets IDE, то вас также ждут самые передовые функции и возможности, которые появятся в следующих основных версиях VisualApplets.
Повышенная стабильность
В VisualApplets 3.3.2 представлено множество улучшений для более стабильной работы аппаратного обеспечения разрабатываемой системы. Например, повышенная стабильность и удобные параметры управления моделированием на основе изображений в высоком разрешении. Кроме того, в текущей версии реализована поддержка последней версии Framegrabber SDK 5.10.
Узнайте подробности о возможностях VisualApplets на этой странице сайта