Sony Pregius S: All New, All Good!

Последнее поколение сенсоров от японского эксперта не является исключением: в серии Pregius S предлагаются высокоскоростные модели IIMX530, IMX531, IMX532, IMX535, IMX536 и IMX537, а также стандартные модели IIMX540, IMX541, IMX542, IMX545, IMX546, IMX547 и IMX548. Все они отличаются от предшественников фундаментальными изменениями в конструкции пикселей, которые полностью отвечают текущей тенденцией к миниатюризации и повышению разрешения.
Что нового предлагают Pregius S?
В двух словах: Небольшие пиксели + сенсор с BSI (задняей засветкой) + глобальный затвор => широкой спертр разрешения, компактный формат, предотвращение размытия изображения вследствие движения

Каковы преимущества Pregius S?
По сравнению со своими предшественниками, новые сенсоры Pregius S значительно усовершенствованы во многих аспектах, включая разрешающую способность, функциональную применимость, качество обработки изображения и преимущества для пользователей:
Ниже представлен обзор наиболее важных инноваций:
Непревзойденная на настоящий момент низкая цена за разрешение в мегапикселях: ввиду небольшого размера пикселя (всего 2,74 мкм) на доступной поверхности сенсора можно разместить большее количество пикселей.
Меньше камер на систему машинного зрения: благодаря высочайшему качеству и отличному соотношению цены и качества, например, одна камера 24 Мп может заменить две камеры 12 Мп.
Широкий спектр разрешения: от 5 МП до 24 МП - подходящее разрешение для любой сферы применения.
Глобальный затвор: новая технология в сочетании с сенсорыами с задней засветкой (BSI). Обеспечивает отсутствие эффекта размытия на изображении при движении объекта съемки, в том числе с высокой скоростью. До настоящего времени сенсоры с BSI предлагались только со скользящим затвором (Sony STARVIS).
Варианты соотношения сторон для универсального применения, например:
16:9 для решения большинства задач в дорожно-транспортной сфере,
1:1 для медико-биологических наук, например микроскопии
4:3 для максимального разрешения при ограничении C-Mount
Полезные функции, включая выбор нескольких активных зон с (до 8x8 активных зон): уменьшает объем данных, обеспечивая, таким образом, возможность повышения частоты кадров.
Три важнейших преимущества Pregius S: производительность, цена, точность
С точки зрения преимуществ для пользователя, уменьшением размера пикселя Sony решает две проблемы сразу:

1. Более точное обнаружение дефектов:
Благодаря измененной пиксельной архитектуре новой конструкции сенсора с BSI, поглощение света каждым пикселем увеличивается, а значит, сенсор меньшей площади способен поглотить и обработать достаточное количество света, что гарантирует его непревзойденную чувствительность, несмотря на небольшие размеры пикселей. В то же время поверхность сенсора используется более эффективно, поскольку на ней размещается большее количество пикселей, что, в свою очередь, значительно увеличивает разрешение.
Результат: компактный и легкий сенсор более высокого разрешения для точного решения сложных задач контроля качества.

2. Более высокая производительность:
Высокоскоростной интерфейс стандарта SLVS-EC (масштабируемая низковольтная передача сигналов со встроенной синхронизацией), разработанный Sony, отвечает за увеличение частоты считывания кадров, при условии, что интерфейс передачи данных камеры обеспечивает соответствующую пропускную способность (например, CoaXPress). По сравнению с камерами более низкого разрешения для контроля качества одной и той же площади потребуется меньше кадров.
Результат: сокращается время обработки изображений в непрерывном процессе контроля качества и повышается производительность систем автоматизации.
Сенсоры Pregius S: выскоскоростные и стандартные модели
Sony представляет два модельных ряда сенсоров Sony Pregius S, различающиеся кадровой частотой, по шесть вариантаов разрешения в каждом модельном ряду.
Высокое разрешение отвечает за обнаружение даже мельчайших дефектов в материалах или на поверхностях. Сочетание высокой кадровой частоты и скорости считывания и отсутствие эффекта размытия изображения вследствие движения объекта съемки благодаря технологии глобального затвора позволяет новым сенсорам задней засветкой Pregius S сыграть свои козыри: максимальное разрешение в компактном формате C-Mount. Эти характеристики идут в ногу с тенденцией к повышению уровня автоматизации в эпоху «Индустрия 4.0», а также к миниатюризации компонентов и систем.
Pregius S: уменьшение размера пикселя как фактор увеличения разрешения и снижения цены

Откройте для себя возможности новых сенсоров Sony Pregius S!
Как и все их предшественники, новые сенсоры Sony четвертого поколения являются воплощением инноваций и технических преимуществ с учетом главных потребностей пользователей. Учитывая инновационную пиксельную архитектуру BSI в сочетании с высоким разрешением, высокой кадровой частотой и глобальным затвором, серия Pregius S без сомнения окажется весьма интересным вариантом для решения многих задач — и не в последнюю очередь с точки зрения стоимости.